ZHCUBJ0B November   2023  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 LED 信息
    6. 2.6 测试点
    7. 2.7 开关和按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
      1. 3.1.1 软件安装
      2. 3.1.2 网络浏览器
      3. 3.1.3 本机应用
    2. 3.2 软件开发
    3. 3.3 使用 TPS25751 应用程序自定义工具
      1. 3.3.1 默认视图
      2. 3.3.2 选择配置
      3. 3.3.3 填写调查问卷
      4. 3.3.4 高级配置模式
      5. 3.3.5 将配置刷写到 EVM 中
      6. 3.3.6 其他设置
        1. 3.3.6.1 生成新配置
        2. 3.3.6.2 导出和导入设置
        3. 3.3.6.3 生成二进制文件
        4. 3.3.6.4 生成 VIF 文件
  10. 4特定应用用例
    1. 4.1 特定应用总体概述
    2. 4.2 TPS4S201 短接至 Vbus 保护
    3. 4.3 TPS25751EVM 和 BQ257xxEVM 设置
      1. 4.3.1 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.1.1 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.1.2 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的软件设置
      2. 4.3.2 与 BQ25792EVM 或 BQ25798EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.2.1 与 BQ25792EVM 及 BQ25798EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.2.2 与 BQ25792EVM 及 BQ25798EVM 配合使用时的软件设置
      3. 4.3.3 与 BQ25731EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.3.1 与 BQ25731EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.3.2 与 BQ25731EVM 配合使用时的软件设置
      4. 4.3.4 与 BQ25713EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.4.1 与 BQ25713EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.4.2 与 BQ25713EVM 配合使用时的软件设置
    4. 4.4 液体检测和腐蚀缓解概述
      1. 4.4.1 液体检测和腐蚀缓解硬件设置
      2. 4.4.2 液体检测和腐蚀缓解软件设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 静电放电警告
    3. 6.3 术语
    4. 6.4 器件支持
      1. 6.4.1 第三方产品免责声明
      2. 6.4.2 补充内容
    5. 6.5 文档支持
      1. 6.5.1 文档支持
    6. 6.6 接收文档更新通知
    7. 6.7 支持资源
  13. 7修订历史记录

填写调查问卷

选择 TPS25751 配置后,继续填写剩余问题以进行刷写或生成完整配置。根据问题 1 的选择,剩余的一些问题可能无法选择。

问题 2 至 4 询问最大拉功率或灌功率。如果在问题 1 中选择了仅供电配置,则问题 3 不可选择。如果选择了仅受电配置,则问题 2 不可供选择。问题 4 确定 TPS25751 的电源角色首选项,仅当系统为 DRP(双角色电源)时才可用此问题。

在选择可拉出或灌入的最大功率时,会通过添加默认供电/受电 PDO 来配置 TPS25751 的 Transmit Source Capabilities (0x32) 和 Transmit Sink Capabilities (0x33) 寄存器。电压和电流额定值适用于供电和受电 PDO。有关默认配置,请参阅下图。

TPS25751EVM

问题 5 询问支持的 USB 速度。根据选择,这决定了 PD 协商期间枚举的 USB 速度。如果不需要 USB 数据,则选择 No USB data is being used。

问题 6 询问首选数据角色。根据选择,这决定了 TPS25751 配置的数据角色(UFP、DFP 或 DRP)。如果没有偏好,则选择 No。

问题 7 询问 BC1.2 和传统充电支持。根据选择,TPS25751 可以枚举不同的 BC1.2 充电方案。更多详细信息,请参阅 TPS25751 数据表。

问题 8 询问液体检测支持。这是 TPS25751 的一项新功能,符合用于液体检测和腐蚀缓解的 Type-C 规范。有关更多详细信息,请参阅节 4.4。

注: TPS25751 无法同时支持 BC1.2 和液体检测,因为这两个特性使用相同的 GPIO 引脚。

问题 9 和 10 分别询问供应商 ID 和所需的产品 ID。供应商 ID 由 USB-IF 提供,产品 ID 只是一个配置标识符。选择 Yes 选项以输入 4 位十六进制数字,否则选择 No。

TPS25751EVM

问题 11 到 18 对应于配置所选 BQ(电池充电器)器件(如果适用)。仅当在第一个问题中选择了 BQ 配置时,这些问题才可填写。对于所有其他非 BQ 配置(仅限 TPS25751),这些问题均被禁用。有关每份调查问卷及其应用的更多详细信息,请参阅节 4.3。