ZHCUBH3C November 2024 – January 2025 THS6222 , THS6232
THS6222 是一款具有电流反馈架构的差分线路驱动器放大器,使用德州仪器 (TI) 专有的高速硅锗工艺。该器件专用于在驱动重线路负载时需要高线性度的宽带、高速、电力线通信线路驱动器应用。
THS6222 的独特架构可以借助 BIAS 引脚更大限度地降低静态电流,同时提供很高的线性度。该放大器具有可调的电流引脚,可设定多种偏置模式的额定电流消耗,从而提供更佳的节能效果,而无需发挥放大器的全部性能。关断偏置模式能够在接收模式期间进一步降低功耗。
使用 32V 电源时,输出摆幅可达 57VPP(100Ω 负载),再加上超过 650mA 的电流驱动(25Ω),能够实现宽动态范围,将失真降至最低。