ZHCUBH3C November   2024  – January 2025 THS6222 , THS6232

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 PLC010935BP
      2. 2.2.2 THVD8000DDF
      3. 2.2.3 THS6222RGTT
      4. 2.2.4 MSPM0G350x
      5. 2.2.5 TPS26624DRCR
      6. 2.2.6 LM5164QDDARQ1
      7. 2.2.7 TPS560430X3FDBVR
      8. 2.2.8 TMUX1204DGSR
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 调制器和载波频率选择
      2. 2.3.2 THS6222 线路驱动器的功耗和增益
      3. 2.3.3 前端和分立式滤波器
      4. 2.3.4 THVD8000 原理图
      5. 2.3.5 电路板引脚分配
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 测试设置
      1. 3.1.1 为 TIDA-010935 供电
    2. 3.2 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

THVD8000DDF

THVD8000DDF 是一款具有开关键控 (OOK) 调制功能的 RS-485 收发器,用于电力线通信。此器件具有一个内置调制器和解调器,这两个器件可通过 MODE 引脚进行选择。载波频率可以通过将外部电阻连接到 F_SET 引脚来设置,支持从 125kHz 到高达 5MHz 的传输频率。根据所选择的载波频率,数据速率最高可达 500kbps。OOK 调制不受数据极性的影响,使该器件易于实现和使用。