ZHCUBH3C November   2024  – January 2025 THS6222 , THS6232

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 PLC010935BP
      2. 2.2.2 THVD8000DDF
      3. 2.2.3 THS6222RGTT
      4. 2.2.4 MSPM0G350x
      5. 2.2.5 TPS26624DRCR
      6. 2.2.6 LM5164QDDARQ1
      7. 2.2.7 TPS560430X3FDBVR
      8. 2.2.8 TMUX1204DGSR
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 调制器和载波频率选择
      2. 2.3.2 THS6222 线路驱动器的功耗和增益
      3. 2.3.3 前端和分立式滤波器
      4. 2.3.4 THVD8000 原理图
      5. 2.3.5 电路板引脚分配
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 测试设置
      1. 3.1.1 为 TIDA-010935 供电
    2. 3.2 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

为 TIDA-010935 供电

为 TIDA-010935 供电需要 13.5V 至 50V 的输入电压。之所以这样,是为了与太阳能电池板的不同输出电压相匹配,因为输出功率可能不是恒定的。根据 J2 和 J3 接头中所述的极点连接来自太阳能电池板的直流电缆,从而为 TIDA-010935 提供太阳能。J2 为正极,J3 为负极。若要通过这些连接器为电路板供电,需要组装跳线 J4。

或者,此电路板可由连接到 AUX_Supply 连接器的辅助电源供电。可以使用相同的输入电压,并且在电路板上标记极性。在这种情况下,请勿组装跳线。

TIDA-010935 电路板 AUX 电源图 3-2 电路板 AUX 电源