ZHCUBH3C November 2024 – January 2025 THS6222 , THS6232
在此项目中,LP-MSPM0G3507 LaunchPad 开发套件用于驱动 TIDA-010935,引脚布置旨在将 TIDA 叠加到 LaunchPad 上。或者,可以使用跳线,根据表 2-5 中的信息将 TIDA 引脚连接到通用微控制器的 GPIO。
然后,将电路板连接至 13.5V 至 50V 的电源。最佳设计实践包括采用不同的电源,将两块电路板相互隔离。两个 TIDA 设计通过跳线 J2 和 J3 以及两个具有相同值的电阻器相互连接。
对于两个 TIDA 设计之间的连接,是通过两个 15Ω 电阻器实现的,但也尝试了通过 20Ω 和 100Ω 电阻器实现相应连接。