ZHCUBH3C November 2024 – January 2025 THS6222 , THS6232
需要一个微控制器才能操作 TIDA-010935。从微控制器中,可以借助调制器和线路驱动器通过电力线发送所请求的数据。TIDA-010935 使用具有 OOK 调制方案的 THVD8000 RS-485 收发器作为调制器。
THVD8000 的另一个特性是 FSET 引脚,它允许通过外部电阻器来确定用于调制和解调方案的载波频率。THVD8000 在设定距离内具有 125kHz 至 5MHz 的载波频率。为了测试该系统中的多个载波频率,选择了 4 个相关载波频率,可以在软件端通过设置 FSETB0 和 FSETB1 值来选择这些频率。表 2-1 显示了 TIDA-010935 可用的载波频率以及所需的相应电阻值。表 2-2 显示了与所需载波频率对应的必要 FSETB0 和 FSETB1 值。
| RF_SET (kΩ) | OOK f0 (kHz) |
|---|---|
| 77 | 125 |
| 19 | 500 |
| 4.4 | 2000 |
| 1.5 | 5000 |
| FSETB0 | FSETB1 | OOK f0 (kHz) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 125 |
| 1 | 0 | 500 |
| 0 | 1 | 2000 |
| 1 | 1 | 5000 |