ZHCUBH3C November   2024  – January 2025 THS6222 , THS6232

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 PLC010935BP
      2. 2.2.2 THVD8000DDF
      3. 2.2.3 THS6222RGTT
      4. 2.2.4 MSPM0G350x
      5. 2.2.5 TPS26624DRCR
      6. 2.2.6 LM5164QDDARQ1
      7. 2.2.7 TPS560430X3FDBVR
      8. 2.2.8 TMUX1204DGSR
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 调制器和载波频率选择
      2. 2.3.2 THS6222 线路驱动器的功耗和增益
      3. 2.3.3 前端和分立式滤波器
      4. 2.3.4 THVD8000 原理图
      5. 2.3.5 电路板引脚分配
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 测试设置
      1. 3.1.1 为 TIDA-010935 供电
    2. 3.2 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

TPS26624DRCR

TPS26624 是一款具有 4.5V 至 60V 宽输入电压范围的高压电子保险丝。该器件具有多种内置功能,例如:OCP(过流保护)、OVP(过压保护)、输入反极性保护以及输出反极性保护。集成式场效应晶体管 (FET) 的占用空间更小,并且采用背靠背 FET 拓扑,可满足保持时间要求。在此设计中,该功能可以在发生快速关断命令或其他快速关断情形时保护电路板。内置的电流限值可通过电流范围为 25mA 至 880mA 的电阻进行调节。在这一实施方案中,设置了 500mA 的电流限制。