ZHCUBH3C November   2024  – January 2025 THS6222 , THS6232

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 PLC010935BP
      2. 2.2.2 THVD8000DDF
      3. 2.2.3 THS6222RGTT
      4. 2.2.4 MSPM0G350x
      5. 2.2.5 TPS26624DRCR
      6. 2.2.6 LM5164QDDARQ1
      7. 2.2.7 TPS560430X3FDBVR
      8. 2.2.8 TMUX1204DGSR
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 调制器和载波频率选择
      2. 2.3.2 THS6222 线路驱动器的功耗和增益
      3. 2.3.3 前端和分立式滤波器
      4. 2.3.4 THVD8000 原理图
      5. 2.3.5 电路板引脚分配
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 测试设置
      1. 3.1.1 为 TIDA-010935 供电
    2. 3.2 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

THS6222 线路驱动器的功耗和增益

通过选择载波频率,调制信号可馈送到线路驱动器中。TIDA-010935 将 THS6222 作为线路驱动器,将传入信号提升至 12V。THS6222 是一款最大灌电流为 328mA 的差动宽带缓冲器。

总功耗显然取决于 PLC 网络上连接的节点数,其中的节点描述了各个 TIDA-010935 模块成员。节点成员以串联方式连接到串式逆变器直流母线。

串上的节点。随着成员数量的增加,要达到 12V 信号峰值,就需要降低所需灌电流。

TIDA-010935 应用示例图 2-3 应用示例

通常,多个太阳能电池板连接在一个串上,每个太阳能电池板串联以达到光伏逆变器的输入电压。所需的最小灌电流取决于 PLC 网络上的总阻抗和所需的信号峰值电压。

方程式 1. 12 V = I s i n k × ˙ Z P L C , N e t
方程式 2. I s i n k = 12 V Z P L C , N e t

THS6222 采用偏置设置输入,具有 4 种不同的模式。表 2-3 列出了根据偏置引脚输入与预期静态电流消耗确定的 THS6222 的所有模式。

表 2-3 与 THS6222 偏置模式相关的静态电流消耗
BIAS1 BIAS2 模式 50Ω 与 12V 电源下的静态电流
1 1 关闭 1.1mA
0 1 低偏置模式 10.4mA
1 0 中偏置模式 15mA
0 0 满偏置模式 19.5mA

更具体地说,通过调整 TIDA-010935 的偏置设置,可以更好地控制 TIDA-010935 或每个节点的整体效率。理想情况下,该参考设计由太阳能电池板供电,效率非常重要。所包含的软件会调整两种模式(即 OFF 和 TX-MODE)之间的偏置。在发送阶段,THVD8000 偏置设置为 TX-MODE,这本质上决定了器件需要使用哪种模式来放大调制信号。成功传输消息后,THVD8000 会关闭以提高效率。此外,如果在接收消息期间未将器件置于此模式,则会发生信号衰减。这是因为如果器件未置于高阻抗模式或 OFF 模式,部分信号电流会渗入器件中,从而降低信号强度。

必须为 THS6222 选择合适的增益电阻器。在 TPS2662x 60V 800mA 工业级 eFuse(具有集成输入与输出反极性保护功能)数据表详细设计流程部分,介绍了选择增益电阻器,避免放大器达到饱和(如果需要另一个值)的具体方法。具有 R9 标记的增益电阻器是一个增益为 3,电阻值为 1.24kΩ 电阻器。这样,3.3V 输入信号就不会导致 THS6222 进入饱和状态,因为更高的增益会超过输入电源电压,因此可能会发生钳位。

图 2-4 显示了 THS6222 线路驱动器的原理图。偏置引脚 BIAS-1 和 BIAS-2 确定了灌电流所需的电流值。R9 电阻器决定 V/V 增益。有关最大可能增益以及需要的电阻器,请参阅 THS6222 数据表。

TIDA-010935 THS6222 电路图 2-4 THS6222 电路