ZHCUBH3C November   2024  – January 2025 THS6222 , THS6232

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 PLC010935BP
      2. 2.2.2 THVD8000DDF
      3. 2.2.3 THS6222RGTT
      4. 2.2.4 MSPM0G350x
      5. 2.2.5 TPS26624DRCR
      6. 2.2.6 LM5164QDDARQ1
      7. 2.2.7 TPS560430X3FDBVR
      8. 2.2.8 TMUX1204DGSR
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 调制器和载波频率选择
      2. 2.3.2 THS6222 线路驱动器的功耗和增益
      3. 2.3.3 前端和分立式滤波器
      4. 2.3.4 THVD8000 原理图
      5. 2.3.5 电路板引脚分配
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 测试设置
      1. 3.1.1 为 TIDA-010935 供电
    2. 3.2 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

前端和分立式滤波器

THS6222 会放大来自 THVD8000 RS-485 OOK 发送器的信号。此信号交流耦合到直流母线,该总线通过射频变压器注入来自太阳能电池板的所有电力。

图 2-5 所示为信号前端的原理图。符号“+”和“-”是到直流母线的串联连接。

TIDA-010935 前端图 2-5 前端

电阻器 R13 和 R17 是实现带外抑制所必需的,可将数据保持在特定的功率级别内。R13 和 R17 旁边是所需的偏置电阻器 R10、R19、R11 和 R20,因为可以差分方式发送信号;不过,接收到的是准单端信号。这些偏置电阻将 A 线和 B 线之间的偏移保持在尽可能低的水平。由于 PLC 模块通常在恶劣环境中运行并抑制不必要的浪涌,因此采用了肖特基二极管和 TVS。包含由 L1 和 C9 组成的带宽限制滤波器以及缓冲电路 R15 和 C10,可避免发送高频开关噪声。

由于此应用中的电力线电压非常高,因此必须进行适当的耦合设计。在电流较大的情况下,如果预计直流电流大于 10A,则需要更粗的电缆来连接变压器。如果不首先对该直流电流进行去耦,因为需要这样大的变压器,这就使得小尺寸 PCB 几乎不可能实现。CA1 和 CB1 的作用是抑制直流电流,并允许交流电流通过,从而缓解这个问题。

针对接收到的信号实施带通滤波器。此设计支持 4 种不同的载波频率,因此为每种频率设计了一个滤波器。

图 2-6 展示了 4 种不同载波频率的分立式滤波器。

TIDA-010935 分立式滤波器图 2-6 分立式滤波器

在分立式滤波器之后,使用另一个 TMUX1204 器件来根据选择的载波频率将正确的滤波器连接到 THVD8000。TMUX1204 的源极关断漏电流为 75nA,漏极关断漏电流为 200nA(参阅 TMUX1204 5V 4:1 通用模拟多路复用器 数据表电气特性(VDD = 5V ±10%)部分)。这使得该器件非常适合我们的应用,因为漏电流极小,提高了系统的整体效率。模拟多路复用器将信号路由回到 THVD8000,其中器件从发送状态切换到接收状态,对信号进行解调,并按照 UART 将信号反馈回 MCU。

为了控制 TMUX1204,提供了两个选择引脚 FILTER_B0、FILTER_B1 和一个使能引脚 FILTER_EN。可根据这 3 个引脚的组合选择正确的解调频率。

表 2-4 解调频率选择
FILTER_EN FILTER_B1 FILTER_B0 FREQUENCY_OUT (kHz)
0 X X 发送阶段,无解调
1 0 0 125
1 0 1 500
1 1 0 2000
1 1 1 5000