ZHCUBH3C November   2024  – January 2025 THS6222 , THS6232

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 PLC010935BP
      2. 2.2.2 THVD8000DDF
      3. 2.2.3 THS6222RGTT
      4. 2.2.4 MSPM0G350x
      5. 2.2.5 TPS26624DRCR
      6. 2.2.6 LM5164QDDARQ1
      7. 2.2.7 TPS560430X3FDBVR
      8. 2.2.8 TMUX1204DGSR
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 调制器和载波频率选择
      2. 2.3.2 THS6222 线路驱动器的功耗和增益
      3. 2.3.3 前端和分立式滤波器
      4. 2.3.4 THVD8000 原理图
      5. 2.3.5 电路板引脚分配
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 测试设置
      1. 3.1.1 为 TIDA-010935 供电
    2. 3.2 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

TPS560430X3FDBVR

TPS650430X3 是一款具有 600mA 最大负载电流的固定式 3.3V 1.1MHz 开关同步降压转换器。内置的特性包括逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功率耗散过大的情况下的内置热关断功能。该器件还采用小型封装 (2.90mm × 1.6mm)。