ZHCUBH3C November   2024  – January 2025 THS6222 , THS6232

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 PLC010935BP
      2. 2.2.2 THVD8000DDF
      3. 2.2.3 THS6222RGTT
      4. 2.2.4 MSPM0G350x
      5. 2.2.5 TPS26624DRCR
      6. 2.2.6 LM5164QDDARQ1
      7. 2.2.7 TPS560430X3FDBVR
      8. 2.2.8 TMUX1204DGSR
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 调制器和载波频率选择
      2. 2.3.2 THS6222 线路驱动器的功耗和增益
      3. 2.3.3 前端和分立式滤波器
      4. 2.3.4 THVD8000 原理图
      5. 2.3.5 电路板引脚分配
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 测试设置
      1. 3.1.1 为 TIDA-010935 供电
    2. 3.2 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

测试结果

TIDA-010935 5MHz 时的信号链波形图 3-3 5MHz 时的信号链波形
TIDA-010935 125kHz 时的信号链波形图 3-4 125kHz 时的信号链波形

图 3-3 显示了从电路板上不同点自上而下获取的信号链波形:

  • 黄色:在正传输数据的电路板上获取的 TX 引脚
  • 红色:在 THS6222 之后和将信号从一块板传输至另一块板的变压器之前,在测试点 TP_FL 和 TP_D4 处采集的差分信号
  • 蓝色:在 THVD8000 解调之前,在接收器板上的测试点 TP_RX 和 TP_A 处采集的差分信号
  • 绿色:在正接收数据的电路板上获取的 TX 引脚

请注意,当电路板未发送任何数据时,每个波形图像中间的 2 个波形也会出现一些信号振荡,因为在通信接收和发送两个方向上都使用了线路。

TX 和 RX 引脚之间的延迟由两个不同的部分组成:有意设置的固定软件延迟,可缓解所有信号链波形的可视化问题;以及传播延迟,该延迟取决于所选的解调频率并随着频率的增加而递减,上升沿和下降沿的这种延迟相等。

引脚 FSET0 和 FSET1 负责选择频率,相应的传播延迟如表 3-1 所示,选定引脚 FSET0 和 FSET1 时滤波器的频率响应如图 3-5 所示。

表 3-1 根据所选频率延迟输入/输出
FSET0FSET1延迟 (µs)频率 (kHz)
0032125
018.7500
102.52000
011.25000
TIDA-010935 4 个可选无源滤波器的频率响应图 3-5 4 个可选无源滤波器的频率响应