ZHCUBH3C November 2024 – January 2025 THS6222 , THS6232
TIDA-010935 参考设计是一款与 MSPM0 微控制器兼容的低成本、灵活的 PLC 模块,专为太阳能应用而设计。此设计可直接由太阳能电池板供电,也可通过螺纹接线端子由辅助电源供电。TIDA-010935 具有内置电流限制保护和反极性保护。在此设计中,可选择多个介于 125kHz 和 5MHz 之间的载波频率。工程师可以利用此功能来防止串式逆变器的开关频率干扰 THVD8000 的载波频率。此外,还可以调整 THS6222 线路驱动器的 BIAS 设置以提高总体电源效率。