ZHCUB52A
december 2022 – june 2023
LM74900-Q1
1
摘要
商标
1
引言
1.1
EVM 特性
1.2
EVM 应用
2
说明
3
原理图
4
一般配置
4.1
物理访问
4.2
测试设备和设置
4.2.1
电源
4.2.2
仪表
4.2.3
示波器
4.2.4
负载
5
测试设置和过程
5.1
通过 EN 控制实现上电和断电
5.2
输入过压测试
5.3
过流保护测试
5.4
输出热短接测试
6
评估板装配图
6.1
PCB 制图
7
物料清单 (BOM)
8
修订历史记录
5.1
通过 EN 控制实现上电和断电
按照以下说明捕获预充电电流曲线。
首先,通过将 J5 跳线设置在 2-3 位置,将 EN 引脚连接到 GND。
将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 10A。
打开电源。
通过将 EN 引脚连接到 C 来启用 LM74900-Q1 器件。将 J5 跳线设置更改为 1-2 位置。
观察电荷泵电压 (V
CAP
– V
VS
)、输出电压、HGATE 和 DGATE 的启动曲线。
通过将 EN 引脚连接到 GND 来禁用 LM74900-Q1 器件。将 J5 跳线设置更改为 2-3 位置。
观察电荷泵电压 (V
CAP
– V
VS
)、输出电压、HGATE 和 DGATE 的关断曲线。
图 5-2
展示了在 LM74900Q1EVM 评估板上捕获的通过 EN 实现上电的示例曲线。
图 5-2
通过 EN 启动 LM74900-Q1 - 输出电压和输入电流曲线
图 5-3
通过 EN 启动 LM74900-Q1 - 电荷泵和输出电压曲线
图 5-4
通过 EN 关断 LM74900-Q1 - HGATE 和输出电压曲线
图 5-5
通过 EN 关断 LM74900-Q1 - DGATE 和输出电压曲线