ZHCUB52A december   2022  – june 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1 通过 EN 控制实现上电和断电
    2. 5.2 输入过压测试
    3. 5.3 过流保护测试
    4. 5.4 输出热短接测试
  9. 6评估板装配图
    1. 6.1 PCB 制图
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

物理访问

表 4-1 列出了 LM74900Q1EVM 评估板输入和输出连接器功能。表 4-2 和表 4-3 介绍了测试点可用性和跳线功能。

表 4-1 输入和输出连接器功能
连接器标签说明
J1VIN输入电源正电源轨的电源输入连接器。
J3PGND电源的接地连接。
J2VOUT负载正极侧的电源输出连接器。
J9VOUT_LC输出 CLC 滤波器之后的电源输出连接器。
J4PGND负载的接地连接。
表 4-2 测试点说明
测试点标签说明
TP1VINEVM 的输入电源。
TP2VOUTEVM 的输出。
TP3、TP4、TP14PGNDEVM 接地。
TP5EN使能输入。
TP6VSIC 的输入电源。
TP7DGATE二极管控制器栅极驱动输出。
TP8HGATEHSFET 的栅极驱动器输出。
TP9FLT/低电平有效开漏故障输出。
TP10SLEEP/低电平有效睡眠模式输入。
TP11TMR故障计时器输入。
TP12IMON模拟电流监控器输出。
TP13C理想二极管的阴极。
表 4-3 跳线和 LED 说明
跳线连接说明
J51-2EN 连接到 C。EN 拉至高电平。
2-3EN 连接到 GND。EN 拉至低电平。
J61-2SLEEP/ 连接到 C。睡眠模式禁用。
2-3SLEEP/ 连接到 GND。睡眠模式激活。
J71-2输出高电平 D5 LED 指示。
J81-2SLEEP_OV 连接到 VOUT。睡眠模式下的过压钳位功能。
2-3SLEEP_OV 连接到 C。睡眠模式下的过压切断功能。
J101-2计时器持续时间设置为 1ms。
3-4计时器持续时间设置为 10ms。
5-6控制器设置为闭锁模式。
J111-2禁用过流保护。
3-4过流保护阈值设置为 5A。
5-6过流保护阈值设置为 10A。
J121-2IMON 电压设置为 0.54V/A。
3-4IMON 电压设置为 0.27V/A。