ZHCUB52A december   2022  – june 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1 通过 EN 控制实现上电和断电
    2. 5.2 输入过压测试
    3. 5.3 过流保护测试
    4. 5.4 输出热短接测试
  9. 6评估板装配图
    1. 6.1 PCB 制图
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

说明

默认情况下,LM74900Q1EVM 配置用于评估通过开关输出来断开电源路径或钳制输出实现的 12V 汽车反向电池保护功能。该 EVM 可用于评估 LM74900-Q1 和 LM74910-Q1 器件。

默认情况下,LM74900Q1EVM 上会组装 LM74910-Q1 (U1) 器件,用于评估。如需评估 LM74900-Q1,用户需要将 U1 替换为 LM74900-Q1。

表 2-1 LM74900Q1EVM 评估板选项和设置
产品型号 EVM 功能 Vin 范围 Vin UVLO Vin OVP

ENABLE

(EN)

过流

保护

特性
低设置 高设置
LM74900Q1EVM具有断路器、欠压和过压保护以及故障输出功能的理想二极管 3V 至 65V 5.8 V 36.96 V 高电平有效 5A 10A 可调过流保护和断路器计时器设置,可配置的睡眠模式