ZHCUB52A december   2022  – june 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1 通过 EN 控制实现上电和断电
    2. 5.2 输入过压测试
    3. 5.3 过流保护测试
    4. 5.4 输出热短接测试
  9. 6评估板装配图
    1. 6.1 PCB 制图
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

测试设置和过程

确保评估板具有如表 5-1 所示的默认跳线设置。

表 5-1 LM74900Q1EVM 评估板的默认跳线设置
跳线默认设置功能
J51-2EN 连接到 C。EN 拉至高电平。
J61-2SLEEP/ 连接到 C。睡眠模式禁用。
J71-2输出高电平时的 D5 LED 指示。
J82-3SLEEP_OV 连接到 C。睡眠模式下的过压切断功能。
J101-2计时器设置为 1ms。
J113-4过流保护阈值设置为 5A。
J121-2IMON 电压设置为 0.54V/A。
J132-3FLT/ 上拉至 C。
GUID-20221128-SS0I-QLQ5-HGHL-HS3CLM9NF10M-low.png图 5-1 LM74900Q1EVM 设置和测试设备

在开始任何测试之前,请按以下说明进行操作,并在进行下一个测试之前再次重复以下操作。

  1. 将电源输出 VIN 设置为 0V。
  2. 打开电源,将电源输出 VIN 设置为 12V 并将电流限制设置为 10A。
  3. 关闭电源。
  4. 将 EVM 上的跳线设置到默认位置,如表 5-1 所示。