ZHCUB52A
december 2022 – june 2023
1
摘要
商标
1
引言
1.1
EVM 特性
1.2
EVM 应用
2
说明
3
原理图
4
一般配置
4.1
物理访问
4.2
测试设备和设置
4.2.1
电源
4.2.2
仪表
4.2.3
示波器
4.2.4
负载
5
测试设置和过程
5.1
通过 EN 控制实现上电和断电
5.2
输入过压测试
5.3
过流保护测试
5.4
输出热短接测试
6
评估板装配图
6.1
PCB 制图
7
物料清单 (BOM)
8
修订历史记录
5.2
输入过压测试
按照以下说明验证 LM74900-Q1 的过压保护功能。
如果希望设置和测试输入过压阈值(大于 TVS 的击穿电压 (40V)),请移除输入 33V TVS (D1)。
将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 10 A。
打开电源并观察输出电压、HGATE 和 DGATE 的启动。
将输入电压缓慢增加到 40V。在输入电压达到过压保护阈值 37V 时,观察 HGATE 变为低电平并且关闭负载开关 FET(Q2 和 Q4)。
图 5-6
过压保护