ZHCUB52A december   2022  – june 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1 通过 EN 控制实现上电和断电
    2. 5.2 输入过压测试
    3. 5.3 过流保护测试
    4. 5.4 输出热短接测试
  9. 6评估板装配图
    1. 6.1 PCB 制图
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

过流保护测试

按照以下说明在 LM74900Q1EVM 上执行过流测试。

  1. 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 10A。
  2. 打开电源并观察输出电压、HGATE 和 DGATE 的启动。
  3. 默认情况下,此 EVM 配置为 5A 过流保护。
  4. 使用变阻器或电子负载在输出端施加 4A 负载电流并逐渐增大负载电流至 6A。
  5. 观察 LM74900-Q1 的过载行为。

图 5-7图 5-8 展示了过流故障情况下的测试波形。

GUID-20221128-SS0I-3V6M-BZCV-P629Q81R1DZS-low.png图 5-7 LM74900-Q1 在 5A 过流保护设置下针对 4A 至 6A 负载阶跃的过流响应
GUID-20221128-SS0I-J0KB-SWMH-PSK2H4VCGQ2S-low.png图 5-8 LM74900-Q1 针对过流故障的自动重试响应