ZHCUB52A december   2022  – june 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1 通过 EN 控制实现上电和断电
    2. 5.2 输入过压测试
    3. 5.3 过流保护测试
    4. 5.4 输出热短接测试
  9. 6评估板装配图
    1. 6.1 PCB 制图
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

输出热短接测试

按照以下说明执行输出热短路测试。

  1. 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 10A。
  2. 打开电源并观察输出电压、HGATE 和 DGATE 的启动。
  3. 将输出端短接至 GND。即用电缆将 VOUT 连接到 GND,然后使用示波器观察 LM74900-Q1 的短路响应。

图 5-9 展示了 LM74900Q1EVM 评估板上 LM74900-Q1 的热短路响应。

GUID-20221128-SS0I-CRFT-HX05-3TCXFBQ1FJPJ-low.png图 5-9 LM74900-Q1 器件的输出热短路响应