ZHCUB52A
december 2022 – june 2023
1
摘要
商标
1
引言
1.1
EVM 特性
1.2
EVM 应用
2
说明
3
原理图
4
一般配置
4.1
物理访问
4.2
测试设备和设置
4.2.1
电源
4.2.2
仪表
4.2.3
示波器
4.2.4
负载
5
测试设置和过程
5.1
通过 EN 控制实现上电和断电
5.2
输入过压测试
5.3
过流保护测试
5.4
输出热短接测试
6
评估板装配图
6.1
PCB 制图
7
物料清单 (BOM)
8
修订历史记录
1.1
EVM 特性
LM74900Q1EVM 的主要特性包括:
3V 至 65V 输入范围
5A 至 10A 可调过流保护(使用板载跳线)
可编程断路器计时器
负载电流监测输出
可编程自动重试和锁存选项
用于故障指示的 LED
用于输出开/关检测指示的 LED
LM74910-Q1 默认器件