ZHCUB52A
december 2022 – june 2023
LM74900-Q1
1
摘要
商标
1
引言
1.1
EVM 特性
1.2
EVM 应用
2
说明
3
原理图
4
一般配置
4.1
物理访问
4.2
测试设备和设置
4.2.1
电源
4.2.2
仪表
4.2.3
示波器
4.2.4
负载
5
测试设置和过程
5.1
通过 EN 控制实现上电和断电
5.2
输入过压测试
5.3
过流保护测试
5.4
输出热短接测试
6
评估板装配图
6.1
PCB 制图
7
物料清单 (BOM)
8
修订历史记录
4.2.1
电源
一个具有 0V 至 60V 输出电压和 0A 至 50A 输出电流限制的可调电源。