ZHCUB14 may 2023 TPS92200
PRODUCTION DATA
TPS92200D1/D2RXLREVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计人员评估适用于大电流 LED 驱动器应用的 TPS92200 同步降压开关稳压器的运行和性能。TPS92200 是 1.5A 同步降压 LED 驱动器,具有宽输入电压范围(4.0V 至 30V)、由模拟输入或 PWM 输入实施的深度模拟模式调光(1% 至 100%)功能,以及 PWM 模式调光功能。此外,还具有全面的保护功能,包括 LED 开路保护和短路保护、检测电阻开路保护和短路保护以及过热保护。