ZHCUB14 may   2023 TPS92200

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   TPS92200D1/D2RXLREVM 30V、1.5A 降压 LED 驱动器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2警告和注意事项
  6. 3说明
    1. 3.1 典型应用
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 连接器说明
      2. 3.2.2 输入/输出连接
  7. 4性能数据和典型特性曲线
    1. 4.1 效率
    2. 4.2 线性调整率
    3. 4.3 负载调整率
    4. 4.4 模拟调光
    5. 4.5 PWM 调光波形
  8. 5原理图
  9. 6TPS92200EVM PCB 布局
  10. 7物料清单

PWM 调光波形

图 4-8、图 4-9 和图 4-10 分别展示了 PWM 调光模式下占空比为 1%、50% 和 95% 时的 PWM 调光波形。输入电压为 24V,串联 6 颗白光 LED 作为负载。LED 电流设置为 1.0A,PWM 频率为 100Hz。

GUID-20221128-SS0I-Z28M-GWKF-PHVDG5XQWDPZ-low.png图 4-8 1% 占空比 100Hz PWM 调光 (TPS92200D1RXLR)
GUID-20221128-SS0I-TFXW-SZ83-BRLHXMZKBQH7-low.png图 4-9 50% 占空比 100Hz PWM 调光 (TPS92200D1RXLR)
GUID-20221128-SS0I-56BF-L3JV-0ZGBK3MRV24S-low.png图 4-10 95% 占空比 100Hz PWM 调光 (TPS92200D1RXLR)