ZHCUB14 may 2023 TPS92200
PRODUCTION DATA
TPS92200D1/D2RXLREVM 提供基于 TPS92200 降压稳压器的 LED 驱动器。根据设计,该 EVM 可采用 4.0V 至 30V 范围的输入电压运行,默认输出电流为 0.5A。TPS92200D1RXLREVM 可以在具有模拟输入(0.65V 至 1.2V)的模拟调光模式下运行,或者在具有 100Hz 至 2kHz、0-100% 占空比 PWM 输入的 PWM 调光模式下运行。TPS92200D2RXLREVM 在具有 20kHz 至 200kHz、0-100% 占空比 PWM 输入的模拟调光模式下运行。更多有关选择调光模式和元件选择的信息,请参阅 TPS92200 数据表 (SLUSER4)。LED 负载的正向电压介于大约 1.0V 和 30V 之间(取决于输入电压)。TPS92200 是可以提供高效率、宽调光范围、良好线路调节和低输出纹波的 LED 驱动器。