ZHCUB14 may 2023 TPS92200
PRODUCTION DATA
图 4-6 显示了模拟调光模式下输出电流与满量程输出电流之比与 VDIM 电压电平间的关系。VIN = 12V,使用 1 颗白光 LED 作为负载。LED 电流设置为 1.0A,VDIM=1.2V。
图 4-6 模拟调光模式下的输出电流比与 VDIM 间的关系 (TPS92200D1RXLR)图 4-7 显示了模拟调光模式下输出电流与满量程输出电流之比与 PWM 占空比间的关系。VIN = 12V,串联 2 颗白光 LED 作为负载。LED 电流设置为 1.0A,PWM 占空比为 100%。PWM 频率为 50kHz。
图 4-7 模拟调光模式下的输出电流比与 PWM 占空比间的关系 (TPS92200D2RXLR)