ZHCUB14 may 2023 TPS92200
PRODUCTION DATA
图 4-5 显示了模拟调光模式下的输出电流偏差比与输出电压间的关系。VDIM 为 1.2V。使用白光 LED 作为负载,串联的 LED 数量分别为 1、2、3、4、5 和 6。LED 电流分别设置为 250mA、500mA、1.0A 和 1.5A。白光 LED 的典型正向电压在 1.5A 时为 3.1V,在 0.35A 时为 2.8V。将串联的 LED 数量从 1 片更改为 6 片会将输出电压从大约 3V 更改为大约 18V。输入电压固定为 24V。