ZHCUB14 may   2023 TPS92200

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   TPS92200D1/D2RXLREVM 30V、1.5A 降压 LED 驱动器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2警告和注意事项
  6. 3说明
    1. 3.1 典型应用
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 连接器说明
      2. 3.2.2 输入/输出连接
  7. 4性能数据和典型特性曲线
    1. 4.1 效率
    2. 4.2 线性调整率
    3. 4.3 负载调整率
    4. 4.4 模拟调光
    5. 4.5 PWM 调光波形
  8. 5原理图
  9. 6TPS92200EVM PCB 布局
  10. 7物料清单

物料清单

表 7-1 显示了基于图 5-1 原理图的 TPS92200EVM 元件列表。

表 7-1 TPS92200EVM 元件列表
位号 数量 值 说明 封装 器件型号 制造商
C1、C3 2 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0603 0603 06035C104KAT2A AVX
C2、C5 2 10µF 电容,陶瓷,10μF,35V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1210 1210 CGA6P3X7S1H106K250AB TDK
C7 1 0.033µF 电容,陶瓷,0.033µF,16V,+/-10%,X7R,0603(仅限 TPS92200D1EVM) 0603 CL10B333KO8NNNC Samsung Electro-Mechanics
J1、J2 2 端子块,5.08mm,2x1,黄铜,TH 2x1 5.08mm 端子块 ED120/2DS On-Shore Technology
J3 1 接头,100mil,2x1,金,TH 2x1 接头 TSW-102-07-G-S Samtec
L1 1 4.7µH 电感器,屏蔽鼓芯,铁氧体,4.7µH,4.2A,0.02Ω,SMD WE-TPC-XLH2 7440650047 Wurth Elektronik(伍尔特电子)
R7 1 0 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW06030000Z0EA Vishay-Dale(威世达勒)
R2,R3 0.1 0.1 电阻,0.1,1%,0.5W,1206 1206 CSR1206FKR100 Stackpole Electronics Inc(斯塔克波尔电子公司)
R4,R6 2 1.00k 电阻,1.00k,0.5%,0.1W,0603 0603 RT0603DRE071KL Yageo America
R9 1 100k 电阻,100k,0.1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 ERA-3AEB104V Panasonic
TP1、TP3 2 测试点,通用,红色,TH 红色多用途测试点 5010 Keystone
TP7、TP8 2 引脚,双转塔,TH Keystone1502-2 1502-2 Keystone
TP2、TP4、TP5 3 测试点,多用途,白色,TH Keystone5012 5012 Keystone
TP6、TP9、TP10、TP11 4 测试点,多用途,黑色,TH 黑色多用途测试点 5011 Keystone
U1 1 具有灵活调光选项、4.0V 至 30V 输入电压和 1.5A 输出电流的同步降压 LED 驱动器 VQFN-HR(6) TPS92200D1RXLR(TPS92200D1RXLREVM) / TPS92200D2RXLR(TPS92200D2RXLREVM) 德州仪器 (TI)