ZHCUB14
may 2023
TPS92200
PRODUCTION DATA
1
TPS92200D1/D2RXLREVM 30V、1.5A 降压 LED 驱动器评估模块
商标
1
引言
2
警告和注意事项
3
说明
3.1
典型应用
3.2
测试设置
3.2.1
连接器说明
3.2.2
输入/输出连接
4
性能数据和典型特性曲线
4.1
效率
4.2
线性调整率
4.3
负载调整率
4.4
模拟调光
4.5
PWM 调光波形
5
原理图
6
TPS92200EVM PCB 布局
7
物料清单
4
性能数据和典型特性曲线
本节中的图展示了 TPS92200D1/D2RXLREVM 的典型性能。除非另有说明,否则环境温度均为 25°C。