ZHCUB14 may 2023 TPS92200
PRODUCTION DATA
此转换器设计描述了如何使用以下规格的 TPS92200 作为 LED 驱动器。对于具有不同输入电压范围或不同输出电压和电流的应用,请参阅 TPS92200 数据表 (SLUSER4)。
表 3-1 列出了电气性能规格。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压范围,IN | 4.0 | 30 | V | ||
| 输出电压范围,VOUT | LED+ 到 LED–,取决于 VIN | 1 | <30 | V | |
| 输出电流 | 3.3V,100% 占空比,PWM 输入 | 0.5 | A) | ||
| 输出电流纹波 | VIN = 24V,6 颗白光 LED,1A 输出电流 | 10 | mApp | ||
| 模拟调光范围 | 1.2V 模拟输入 (TPS92200D1RXLREVM) | 1.2 | V | ||
| 模拟调光范围 | 3.3V PWM 幅度,50kHz (TPS92200D2RXLREVM) | 1 | 100 | % | |
| PWM 调光范围 | 1.2V PWM 幅度,100Hz,VIN = 24V,6 颗白光 LED,1A 输出电流 (TPS92200D1RXLREVM) | 1 | 100 | % | |
| 效率 | VIN = 12V,5 颗红外 LED,1.5A 输出电流,模拟调光模式 | 96 | % | ||
| 开关频率 | 1000 | kHz |