ZHCUB14 may 2023 TPS92200
PRODUCTION DATA
图 4-1 显示了模拟调光模式下的效率与 VDIM 间的关系。当 VDIM 为 1.2V 时,最大 LED 电流为 1.5A。VIN = 12V,使用红外 (IR) LED 负载。红外 LED 的典型正向电压在 1.5A 时为 1.7V。串联的 LED 数量分别为 1、3 和 5。
图 4-1 模拟调光模式下的效率与 VDIM 间的关系 (TPS92200D1RXLR),VDIM >= 1.2V,1.5A,VIN = 12V图 4-2 显示了 PWM 调光模式下的效率与 PWM 占空比间的关系。PWM 频率为 500Hz,LED 电流设置为 1.0A。使用 6 颗白光 LED。白光 LED 的典型正向电压在 1A 时为 3V。
图 4-2 PWM 调光模式下的效率与 PWM 占空比间的关系 (TPS92200D1RXLR),100% 占空比,1.0A图 4-3 显示了模拟调光模式下的效率与 PWM 占空比间的关系。PWM 频率为 50kHz,LED 电流设置为 1.0A。使用两个红外 LED。白光 LED 的典型正向电压在 1A 时为 1.65V。
图 4-3 模拟调光模式下的效率与 PWM 占空比间的关系 (TPS92200D2RXLR)