ZHCUB14 may 2023 TPS92200
PRODUCTION DATA
| 参考标识符 | 功能 |
|---|---|
| J1 | VIN(请参阅表 3-1,了解 VIN 范围) |
| J2 | LED 负载,确保 LED 的最大额定电流为 1.5A |
| J3 | 2 引脚接头,可在无需调光时禁用驱动器 |
| TP1 | VIN 测试点 |
| TP2 | BOOT 测试点 |
| TP3 | VOUT 测试点,也是 LED 负载的阳极 |
| TP4 | 软件测试点 |
| TP5 | 交流环路测试点 1。用于环路响应测量。 |
| TP6 | 交流环路测试点 2。用于环路响应测量。 |
| TP7 | 此处为 PWM 或模拟输入 |
| TP8 | VIN 的 GND 测试点 |
| TP9 | VOUT 的 GND 测试点 |
| TP10 | PWM 输入的 GND 测试点 |
| TP11 | FB 测试点 |