ZHCUB14 may 2023 TPS92200
PRODUCTION DATA
必须通过一对 20 AWG 导线将能够提供 2A 电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线将 LED 负载连接到 J2。LED 负载的正极端子应连接到 TP3 (VOUT) 旁边的 J2 端子,LED 负载的负极端子应连接到 TP5 旁边的 J2 端子。导线应绞合并尽可能短,以尽量减少压降、电感和 EMI 传输。
TP7 是模拟/PWM 调光信号的输入端子。对于 TPS92200D1RXLREVM,如果使用模拟调光模式,请施加一个介于 0.65V 和 1.2V 之间的直流电压信号。如果使用 TPS92200D1RXLREVM,则施加一个 GND 电平较低且电压电平高于 2V(通常为 3.3V)的方波。PWM 频率范围为 100Hz 至 2kHz,通常为 1kHz。TPS92200D2RXLREVM 仅支持模拟调光模式,请施加一个 GND 电平较低且电压电平高于 2V(通常为 3.3V)的方波。调光频率范围为 20kHz 至 200kHz。
连接准备就绪后,首先施加输入电压,然后施加模拟/PWM 信号。