ZHCUAY1E july 2014 – april 2023 DLP2010 , DLP3010 , DLPC3430 , DLPC3432 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438
表 3-93 介绍了写入参数。
| MSB | 字节 1 | LSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | B0 |
| b(7:3) | 保留 |
| b(2) | 手动模式 – 并行接口 HSYNC 极性:
|
| b(1) | 手动模式 – 并行接口 VSYNC 极性:
|
| b(0) | Parallel Interface Sync Polarity Mode:
|
使用并行接口端口时可能需要此命令。此命令不适用于 BT656 源。在自动模式下,系统通常可以确定同步的适当极性。在手动模式下,允许用户指定这些极性。