ZHCUAY1E july 2014 – april 2023 DLP2010 , DLP3010 , DLPC3430 , DLPC3432 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438
表 3-55 介绍了写入参数。
| MSB | 字节 1 | LSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| b(7:2) |
保留 |
| b(1) | 数据屏蔽控制的极性选择:
|
| b(0) | 数据屏蔽启用:
|
并行数据屏蔽启用时,DLPC343x 输入引脚 PDM_CVS_TE 用作并行端口接口上视频数据的数据屏蔽控制。因此,当此功能处于启用状态且屏蔽控制处于活动状态时,输入图像帧将被忽略,源图像不会填充到显示屏上。在图像帧被屏蔽期间,屏幕上将会继续显示收到的最后一个未屏蔽图像帧。屏蔽控制信号 (PDM_CVS_TE) 只应在垂直消隐期间更新。
“极性选择”指定了屏蔽控制信号的活动状态。仅当屏蔽功能禁用(通过此命令)时才应更新极性。