ZHCUAY1E july 2014 – april 2023 DLP2010 , DLP3010 , DLPC3430 , DLPC3432 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438
DLPC343x 采用引导 ROM 及关联的启动软件。此常驻启动代码包含所需的最少代码,用于将软件从闪存载入内部 RAM 以供执行。对于大多数 DLPC343x 产品配置,外部闪存器件可以存储主应用程序代码,以及系统正常运行所需的其他配置和操作数据。