ZHCUAY1E july 2014 – april 2023 DLP2010 , DLP3010 , DLPC3430 , DLPC3432 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438
表 3-68 介绍了返回参数。
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 最大红色 LED 电流 (LSByte) |
| 字节 2 | 最大红色 LED 电流 (MSByte) |
| 字节 3 | 最大绿色 LED 电流 (LSByte) |
| 字节 4 | 最大绿色 LED 电流 (MSByte) |
| 字节 5 | 最大蓝色 LED 电流 (LSByte) |
| 字节 6 | 最大蓝色 LED 电流 (MSByte) |
有关返回参数的详细说明,请参阅写入 RGB LED 电流 (54h)。
未使用的最高有效位会设为 0。