ZHCUAY1E july 2014 – april 2023 DLP2010 , DLP3010 , DLPC3430 , DLPC3432 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438
表 3-25 介绍了写入参数。
| 参数字节 | 说明 | 详细信息 |
|---|---|---|
| 字节 1 | 捕获起始像素 (LSByte) | 以有效数据为基准并基于 0(这样,将捕获起始像素指定为 0 表示行的第一个有效像素) |
| 字节 2 | 捕获起始像素 (MSByte) | |
| 字节 3 | 捕获起始行 (LSByte) | 以有效数据为基准并基于 0(这样,将捕获起始行指定为 0 表示帧的第一个有效行) |
| 字节 4 | 捕获起始行 (MSByte) | |
| 字节 5 | 每行像素 (LSByte) | 基于 1(这样,指定每行像素值为 854 表示要捕获 854 个像素) |
| 字节 6 | 每行像素 (MSByte) | |
| 字节 7 | 每帧行数 (LSByte) | 基于 1(这样,指定每帧行数值为 480 表示要捕获 480 行) |
| 字节 8 | 每帧行数 (MSByte) |
此命令适用于所有源,包括测试图形、启动界面和外部源。对源或端口进行更改并不影响此命令的应用。
裁剪会在执行显示模块的缩放功能之前完成。因此,裁剪尺寸与显示尺寸之间的尺寸差异实际上确定了两个维度上所需的缩放量。表 3-26 中列出了缩放限值。
| 控制器配置 | 最大水平插值缩放比例 | 最大水平抽取缩放比例 | 最大垂直插值缩放比例 | 最大垂直抽取缩放比例 |
|---|---|---|---|---|
| 单控制器(交错式 NTSC/PAL 除外) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 单控制器(仅限交错式 NTSC/PAL) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
可能无法实现表 3-26 中所述的缩放限制,具体取决于梯形校正等其他因素。在这种情况下,即使这会导致显示损坏的图像,系统也会执行该请求。用户负责根据自身的显示需求提供适当的输入设置。
如果裁剪尺寸参数超过输入图像的尺寸,则会使用输入图像尺寸减去捕获起始像素/行(如图 3-10 所示)。读取图像裁剪命令返回的裁剪尺寸参数始终等于写入图像裁剪 命令指定的值。
图 3-10 裁剪尺寸超过输入尺寸时的裁剪规则