ZHCUAY1E july 2014 – april 2023 DLP2010 , DLP3010 , DLPC3430 , DLPC3432 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438
表 3-101 介绍了写入参数。
| MSB | 字节 1 | LSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | B0 |
| b(7:1) | 保留 |
| b(0) | DSI 端口启用:
|
如果使用 DSI 视频数据,则必须启用 DSI 端口。当该端口被禁用时,它保持在复位状态以节省电力。启用过程需要重新配置 DSI 端口(类似于显示模块上电时所需的配置),包括发送写入 DSI HS 时钟 命令。如果使用的 DLPC343x 控制器不支持 DSI,则此命令无效。