ZHCUAY1E july 2014 – april 2023 DLP2010 , DLP3010 , DLPC3430 , DLPC3432 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438
表 3-67 介绍了写入参数。
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 最大红色 LED 电流 (LSByte) |
| 字节 2 | 最大红色 LED 电流 (MSByte) |
| 字节 3 | 最大绿色 LED 电流 (LSByte) |
| 字节 4 | 最大绿色 LED 电流 (MSByte) |
| 字节 5 | 最大蓝色 LED 电流 (LSByte) |
| 字节 6 | 最大蓝色 LED 电流 (MSByte) |
此命令用于设置当 CAIC 启用或禁用时可以使用的最大 LED 电流。启用 CAIC 后,最大 LED 电流可能会受到闪存中存储的 CAIC LUT 的进一步限制。