ZHCUAY1E july 2014 – april 2023 DLP2010 , DLP3010 , DLPC3430 , DLPC3432 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438
表 3-30 介绍了写入参数。
| MSB | 字节 1 | LSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| 参数字节 | |
|---|---|
| b(7:3) | 保留 |
| b(2) | 短轴图像翻转:
|
| b(1) | 长轴图像翻转:
|
| b(0) | 图像旋转(仅适用于竖排源):
|
图 3-11 显示了竖排源的不旋转和旋转的结果。如果竖排图像不旋转,则它会居中显示并用黑条填充。
图 3-11 竖排源的旋转和不旋转横排图像通常不得旋转,但系统允许旋转,因为它可能适合某些情况或配置。用户负责确定结果是否可接受。
图像旋转可以在梯形校正启用期间使用;不过,它可能并不适用于所有情况或配置。用户负责确定结果是否可接受。
图 3-12 长轴翻转图 3-13 显示了短轴翻转。
图 3-13 短轴翻转