ZHCUAY1E july 2014 – april 2023 DLP2010 , DLP3010 , DLPC3430 , DLPC3432 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 闪存数据长度 (LSB) |
| 字节 2 | 闪存数据长度 (MSB) |
闪存数据长度必须是 4 字节的倍数。
闪存数据长度适用于每个写入或读取事务,而不是所选数据类型的长度。
每个写入事务允许的最大数据长度为 1024 个字节。每个读取事务允许的最大数据长度为 256 个字节。
虽然闪存处理要求以正确的顺序执行闪存命令(例如,在写入闪存之前必须先擦除闪存),但是由于闪存更新的灵活性,因此不提供命令顺序检查。