ZHCUAY1E july 2014 – april 2023 DLP2010 , DLP3010 , DLPC3430 , DLPC3432 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438
表 3-81 介绍了返回参数。
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 请参阅表 3-82 |
| 字节 2 | CAIC 最大流明增益 |
| 字节 3 | CAIC 削波阈值 |
| MSB | 字节 1 | LSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| b(7) | CAIC 增益显示启用:
|
| b(6) | CAIC 增益显示比例:
|
| b(5:0) | 保留 |
有关这些参数的信息,请参阅写入 CAIC 图像处理控制 (84h)。