ZHCUAX9B october 2018 – april 2023 DLP2010 , DLPC3470 , DLPC3478
表 3-79 介绍了写入参数。
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 请参阅 表 3-80 |
| 字节 2 | 光投射比 (LSByte) |
| 字节 3 | 光投射比 (MSByte) |
| 字节 4 | 光 DMD 偏移 (LSByte) |
| 字节 5 | 光 DMD 偏移 (MSByte) |
| MSB | 字节 1 | LSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | B0 |
| b(7:1) |
保留 |
| b(0) | 梯形校正启用:
|
梯形校正可以数字方式对投影仪上下倾斜时失真的图像进行补偿。梯形校正由俯仰角(如写入梯形失真投影俯仰角 命令所述)指定,而俯仰角基于投射比、垂直偏移和投影方向。每个参数都由该命令提供。借助此信息,可以针对全局和局部宽高比失真进行梯形校正。对于全屏图像和小图像,DMD 的全部活跃区域都会使用梯形校正。
当梯形校正启用时,写入边框颜色 命令可将边框颜色设置为黑色。将此参数设置为其他颜色会产生不良结果。
图像旋转可以在梯形校正启用期间使用;不过,它可能并不适用于所有情况或配置。用户负责确定结果是否可接受。
表 3-81 展示了光投射比数据的位顺序和权重。图 3-14 定义了此数据的确定方式。
| b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 2–1 | 2–2 | 2–3 | 2–4 | 2–5 | 2–6 | 2–7 | 2–8 |
图 3-14 光投射比数据的可视化定义和计算表 3-82 显示了二进制补码光 DMD 偏移数据的位顺序和加权。图 3-15 展示了此数据的计算方式,而图 3-16 展示了确定该偏移数据符号的方式。用户必须确保该偏移数据的值和符号都确定是正确的。
| b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 2–1 | 2–2 | 2–3 | 2–4 | 2–5 | 2–6 | 2–7 | 2–8 |
图 3-15 光 DMD 偏移数据的计算方法
图 3-16 光 DMD 偏移数据符号的确定方式图 3-17 显示了不翻转和翻转的投影仪方向。此命令的字节 1 需要此信息。
图 3-17 不翻转和翻转投影仪方向示例