ZHCUAX9B october   2018  – april 2023 DLP2010 , DLPC3470 , DLPC3478

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 系统概述
    2. 1.2 软件概述
      1. 1.2.1 I2C 概述
      2. 1.2.2 I2C 事务
      3. 1.2.3 数据流控制
    3. 1.3 相关文档
  5. 2系统初始化
    1. 2.1 引导 ROM
    2. 2.2 器件启动
  6. 3I2C 命令
    1. 3.1 常规操作命令
      1. 3.1.1  写入工作模式选择 (05h)
        1. 3.1.1.1 写入参数
      2. 3.1.2  读取工作模式选择 (06h)
        1. 3.1.2.1 读取参数
        2. 3.1.2.2 返回参数
      3. 3.1.3  写入外部视频源格式选择 (07h)
        1. 3.1.3.1 写入参数
      4. 3.1.4  读取外部视频源格式选择 (08h)
        1. 3.1.4.1 读取参数
        2. 3.1.4.2 返回参数
      5. 3.1.5  写入外部视频色度处理选择 (09h)
        1. 3.1.5.1 写入参数
      6. 3.1.6  读取外部视频色度处理选择 (0Ah)
        1. 3.1.6.1 读取参数
        2. 3.1.6.2 返回参数
      7. 3.1.7  写入测试图形选择 (0Bh)
        1. 3.1.7.1 写入参数
      8. 3.1.8  读取测试图形选择 (0Ch)
        1. 3.1.8.1 读取参数
        2. 3.1.8.2 返回参数
      9. 3.1.9  写入启动界面选择 (0Dh)
        1. 3.1.9.1 写入参数
      10. 3.1.10 读取启动界面选择 (0Eh)
        1. 3.1.10.1 读取参数
        2. 3.1.10.2 返回参数
      11. 3.1.11 读取启动界面标题 (0Fh)
        1. 3.1.11.1 读取参数
        2. 3.1.11.2 返回参数
      12. 3.1.12 写入图像裁剪 (10h)
        1. 3.1.12.1 写入参数
      13. 3.1.13 读取图像裁剪 (11h)
        1. 3.1.13.1 读取参数
        2. 3.1.13.2 返回参数
      14. 3.1.14 写入显示尺寸 (12h)
        1. 3.1.14.1 写入参数
      15. 3.1.15 读取显示尺寸 (13h)
        1. 3.1.15.1 读取参数
        2. 3.1.15.2 返回参数
      16. 3.1.16 写入显示图像方向 (14h)
        1. 3.1.16.1 写入参数
      17. 3.1.17 读取显示图像方向 (15h)
        1. 3.1.17.1 读取参数
        2. 3.1.17.2 返回参数
      18. 3.1.18 写入显示图像幕布 (16h)
        1. 3.1.18.1 写入参数
      19. 3.1.19 读取显示图像幕布 (17h)
        1. 3.1.19.1 读取参数
        2. 3.1.19.2 返回参数
      20. 3.1.20 写入图像冻结 (1Ah)
        1. 3.1.20.1 写入参数
        2. 3.1.20.2 利用图像冻结减少屏幕上的伪影
      21. 3.1.21 读取图像冻结 (1Bh)
        1. 3.1.21.1 读取参数
        2. 3.1.21.2 返回参数
      22. 3.1.22 写入外观选择 (22h)
        1. 3.1.22.1 写入参数
      23. 3.1.23 读取外观选择 (23h)
        1. 3.1.23.1 读取参数
        2. 3.1.23.2 返回参数
      24. 3.1.24 读取序列头属性 (26h)
        1. 3.1.24.1 读取参数
        2. 3.1.24.2 返回参数
      25. 3.1.25 写入去伽玛校正/CMT 选择 (27h)
        1. 3.1.25.1 写入参数
      26. 3.1.26 读取去伽玛校正/CMT 选择 (28h)
        1. 3.1.26.1 读取参数
        2. 3.1.26.2 返回参数
      27. 3.1.27 写入 CCA 选择 (29h)
        1. 3.1.27.1 写入参数
      28. 3.1.28 读取 CCA 选择 (2Ah)
        1. 3.1.28.1 读取参数
        2. 3.1.28.2 返回参数
      29. 3.1.29 读取 DMD 序列发生器同步模式 (2Ch)
        1. 3.1.29.1 读取参数
        2. 3.1.29.2 返回参数
      30. 3.1.30 写入执行闪存批处理文件 (2Dh)
        1. 3.1.30.1 写入参数
      31. 3.1.31 写入输入图像尺寸 (2Eh)
        1. 3.1.31.1 写入参数
      32. 3.1.32 读取输入图像尺寸 (2Fh)
        1. 3.1.32.1 读取参数
        2. 3.1.32.2 返回参数
      33. 3.1.33 写入启动界面执行 (35h)
        1. 3.1.33.1 写入参数
      34. 3.1.34 写入镜片锁定命令 (39h)
        1. 3.1.34.1 写入参数
      35. 3.1.35 读取镜片锁定命令 (3Ah)
        1. 3.1.35.1 读取参数
        2. 3.1.35.2 返回参数
    2. 3.2 照明控制命令
      1. 3.2.1  写入 LED 输出控制方法 (50h)
        1. 3.2.1.1 写入参数
      2. 3.2.2  读取 LED 输出控制方法 (51h)
        1. 3.2.2.1 读取参数
        2. 3.2.2.2 返回参数
      3. 3.2.3  写入 RGB LED 启用 (52h)
        1. 3.2.3.1 写入参数
      4. 3.2.4  读取 RGB LED 启用 (53h)
        1. 3.2.4.1 读取参数
        2. 3.2.4.2 返回参数
      5. 3.2.5  写入 RGB LED 电流 (54h)
        1. 3.2.5.1 写入参数
      6. 3.2.6  读取 RGB LED 电流 (55h)
        1. 3.2.6.1 读取参数
        2. 3.2.6.2 返回参数
      7. 3.2.7  读取 CAIC LED 最大可用功率 (57h)
        1. 3.2.7.1 读取参数
        2. 3.2.7.2 返回参数
      8. 3.2.8  写入 RGB LED 最大电流 (5Ch)
        1. 3.2.8.1 写入参数
      9. 3.2.9  读取 RGB LED 最大电流 (5Dh)
        1. 3.2.9.1 读取参数
        2. 3.2.9.2 返回参数
      10. 3.2.10 读取 CAIC RGB LED 电流 (5Fh)
        1. 3.2.10.1 读取参数
        2. 3.2.10.2 返回参数
    3. 3.3 图像处理控制命令
      1. 3.3.1 写入局部区域亮度增强控制 (80h)
        1. 3.3.1.1 写入参数
      2. 3.3.2 读取局部区域亮度增强控制 (81h)
        1. 3.3.2.1 读取参数
        2. 3.3.2.2 返回参数
      3. 3.3.3 写入 CAIC 图像处理控制 (84h)
        1. 3.3.3.1 写入参数
      4. 3.3.4 读取 CAIC 图像处理控制 (85h)
        1. 3.3.4.1 读取参数
        2. 3.3.4.2 返回参数
      5. 3.3.5 写入色彩坐标调整控制 (86h)
        1. 3.3.5.1 写入参数
      6. 3.3.6 读取色彩坐标调整控制 (87h)
        1. 3.3.6.1 读取参数
        2. 3.3.6.2 返回参数
      7. 3.3.7 写入梯形校正控制 (88h)
        1. 3.3.7.1 写入参数
      8. 3.3.8 读取梯形校正控制 (89h)
        1. 3.3.8.1 读取参数
        2. 3.3.8.2 返回参数
    4. 3.4 光控制命令
      1. 3.4.1  写入触发输入配置 (90h)
        1. 3.4.1.1 写入参数 (90h)
      2. 3.4.2  读取触发输入配置 (91h)
        1. 3.4.2.1 读取参数
        2. 3.4.2.2 返回参数
      3. 3.4.3  写入触发输出配置 (92h)
        1. 3.4.3.1 写入参数 (92h)
      4. 3.4.4  读取触发输出配置 (93h)
        1. 3.4.4.1 读取参数
        2. 3.4.4.2 返回参数
      5. 3.4.5  写入图形就绪配置 (94h)
        1. 3.4.5.1 写入参数
      6. 3.4.6  读取图形就绪配置 (95h)
        1. 3.4.6.1 读取参数
        2. 3.4.6.2 返回参数
      7. 3.4.7  写入图形配置 (96h)
        1. 3.4.7.1 写入参数
      8. 3.4.8  读取图形配置 (97h)
        1. 3.4.8.1 读取参数
        2. 3.4.8.2 返回参数
      9. 3.4.9  写入图形顺序表条目 (98h)
        1. 3.4.9.1 写入参数 (98h)
      10. 3.4.10 读取图形顺序表条目 (99h)
        1. 3.4.10.1 读取参数
        2. 3.4.10.2 返回参数
      11. 3.4.11 读取光控制序列版本 (9Bh)
        1. 3.4.11.1 读取参数
        2. 3.4.11.2 返回参数
      12. 3.4.12 读取验证曝光时间 (9Dh)
        1. 3.4.12.1 读取参数
        2. 3.4.12.2 返回参数
      13. 3.4.13 写入内部图形控制 (9Eh)
        1. 3.4.13.1 写入参数
      14. 3.4.14 读取内部图形状态 (9Fh)
        1. 3.4.14.1 读取参数
        2. 3.4.14.2 返回参数
    5. 3.5 常规设置命令
      1. 3.5.1 写入边框颜色 (B2h)
        1. 3.5.1.1 写入参数 (B2h)
      2. 3.5.2 读取边框颜色 (B3h)
        1. 3.5.2.1 读取参数
        2. 3.5.2.2 返回参数 (B3h)
      3. 3.5.3 写入并行接口同步极性 (B6h)
        1. 3.5.3.1 写入参数
      4. 3.5.4 读取并行接口同步极性 (B7h)
        1. 3.5.4.1 读取参数
        2. 3.5.4.2 返回参数
      5. 3.5.5 读取自动组帧信息 (BAh)
        1. 3.5.5.1 读取参数
        2. 3.5.5.2 返回参数
      6. 3.5.6 写入梯形校正投影俯仰角 (BBh)
        1. 3.5.6.1 写入参数
      7. 3.5.7 读取梯形校正投影俯仰角 (BCh)
        1. 3.5.7.1 读取参数
        2. 3.5.7.2 返回参数
    6. 3.6 管理命令
      1. 3.6.1  读取短暂状态 (D0h)
        1. 3.6.1.1 读取参数
        2. 3.6.1.2 返回参数
      2. 3.6.2  读取系统状态 (D1h)
        1. 3.6.2.1 读取参数
        2. 3.6.2.2 返回参数
      3. 3.6.3  读取系统软件版本 (D2h)
        1. 3.6.3.1 读取参数
        2. 3.6.3.2 返回参数
      4. 3.6.4  读取通信状态 (D3h)
        1. 3.6.4.1 读取参数
        2. 3.6.4.2 返回参数
      5. 3.6.5  读取控制器器件 ID (D4h)
        1. 3.6.5.1 读取参数
        2. 3.6.5.2 返回参数
      6. 3.6.6  读取 DMD 器件 ID (D5h)
        1. 3.6.6.1 读取参数
        2. 3.6.6.2 返回参数
      7. 3.6.7  读取系统温度 (D6h)
        1. 3.6.7.1 读取参数
        2. 3.6.7.2 返回参数
      8. 3.6.8  读取闪存构建版本 (D9h)
        1. 3.6.8.1 读取参数
        2. 3.6.8.2 返回参数
      9. 3.6.9  写入闪存批处理文件延迟 (DBh)
        1. 3.6.9.1 写入参数 (DBh)
      10. 3.6.10 读取 DMD I/F 训练数据 (DCh)
        1. 3.6.10.1 读取参数
        2. 3.6.10.2 返回参数
    7. 3.7 闪存更新命令
      1. 3.7.1 读取闪存更新预检验 (DDh)
        1. 3.7.1.1 读取参数
        2. 3.7.1.2 返回参数
      2. 3.7.2 写入闪存数据类型选择 (DEh)
        1. 3.7.2.1 写入参数
      3. 3.7.3 写入闪存数据长度 (DFh)
        1. 3.7.3.1 写入参数
      4. 3.7.4 写入擦除闪存数据 (E0h)
        1. 3.7.4.1 写入参数
      5. 3.7.5 写入闪存开始 (E1h)
        1. 3.7.5.1 写入参数
      6. 3.7.6 写入闪存继续 (E2h)
        1. 3.7.6.1 写入参数
      7. 3.7.7 读取闪存开始 (E3h)
        1. 3.7.7.1 读取参数
        2. 3.7.7.2 返回参数
      8. 3.7.8 读取闪存继续 (E4h)
        1. 3.7.8.1 读取参数
        2. 3.7.8.2 返回参数
  7. 4修订历史记录

写入参数 (98h)

参数字节 说明 字节顺序
字节 1 写入控制
字节 2 图形集索引
字节 3 要显示的图形数量
字节 4 照明选择
字节 5 图形反转 LSWord LSByte
字节 6 图形反转 LSWord
字节 7 图形反转 LSWord
字节 8 图形反转 LSWord MSByte
字节 9 图形反转 MSWord LSByte
字节 10 图形反转 MSWord
字节 11 图形反转 MSWord
字节 12 图形反转 MSWord MSByte
字节 13 照明时间 (µs) LSByte
字节 14 照明时间 (µs)
字节 15 照明时间 (µs)
字节 16 照明时间 (µs) MSByte
字节 17 照明前黑暗时间 (µs) LSByte
字节 18 照明前黑暗时间 (µs)
字节 19 照明前黑暗时间 (µs)
字节 20 照明前黑暗时间 (µs) MSByte
字节 21 照明后黑暗时间 (µs) LSByte
字节 22 照明后黑暗时间 (µs)
字节 23 照明后黑暗时间 (µs)
字节 24 照明后黑暗时间 (µs) MSByte
字节 25 图形条目索引
字节 1 写入控制
0h:继续
1h:启动
2h:从闪存重新加载
3h–FFh:保留
  1. 若要定义运行时的图形顺序表,请发送此命令并选择“Start”(开始)作为“Write Control”(写入控制)选项。这会向 SW 指示这是新图形顺序表中的第一个条目。
  2. 若要继续添加现有的图形顺序表,请发送此命令并选择“Continue”(继续)作为“Write Control”(写入控制)选项。这会创建新的条目并附加到现有表格的结尾。
  3. 若要使用闪存中存储的图形顺序表,请发送此命令并选择“Reload from flash”(从闪存重新加载)作为“Write Control”(写入控制)选项。在这种情况下,控制器会忽略剩余的参数值。
字节 4 照明选择
b(7:3) 保留
b(2) 蓝色 LED 0:禁用 1:启用
b(1) 绿色 LED 0:禁用 1:启用
b(0) 红光 LED 0:禁用 1:启用
  1. 用户可以选择在运行时期间使用此命令从闪存加载图形顺序表(请参阅节 3.7,以了解如何更新闪存中存储的图形数据,或者将表条目直接载入内部存储器。
  2. 表 3-85 和表 3-86 显示了内部存储器中一次可以存储的最大图形数量。
    表 3-85 每个图形集的最大图形数量:DLPC3470
    位深度 垂直 水平
    1 位 64 64
    4 位 16 16
    5 位 12 12
    6 位 10 10
    8 位 8 8
    表 3-86 每个图形集的最大图形数量:DLPC3478
    位深度 垂直 水平
    1 位 51 64
    4 位 12 16
    5 位 10 12
    6 位 8 10
    8 位 6 8
  3. 每个图形都会映射到图形反转寄存器中的一个位(位 0 对应于图形 0,以此类推)。位值为 1 时会反转图形。
  4. 图形顺序表可以添加多达 128 个条目。