ZHCUAX9B october 2018 – april 2023 DLP2010 , DLPC3470 , DLPC3478
本文详细介绍了基于 DLPC347x DLP® Pico™ 光控制器的系统的软件接口要求。DLPC347x DLP Pico 光控制器使用多个 TRP DMD 芯片支持显示、3D 光控制和 3D 打印应用。目标市场包括:
DLPC347x 具有三种用于光控制应用的模式:
外部图形流模式会显示通过外部视频端口接收的图形数据。图 1-1 显示了配置为此模式的系统。
内部图形流模式会显示存储在闪存中的 1D 图形数据。图 1-2 显示了配置为此模式的系统。
启动界面图形模式会显示以图像形式存储在闪存中的 2D 图形。图 1-2 显示了配置为此模式的系统。
图 1-1 DLPC347x 外部图形流模式配置