ZHCUAX9B october 2018 – april 2023 DLP2010 , DLPC3470 , DLPC3478
| 参数字节 | 说明 | |
|---|---|---|
| 字节 1 | 图形模式 | |
| 字节 2 | 位深度 | |
| 字节 3 | 请求的曝光时间 (µs) LSB | |
| 字节 4 | 请求的曝光时间 (µs) | |
| 字节 5 | 请求的曝光时间 (µs) | |
| 字节 6 | 请求的曝光时间 (µs) MSB | |
| 字节 1 | 图形模式 | 字节 2 | 位深度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00h:外部 | 00h:1 位单色 | ||||
| 01h:内部 | 01h:1 位 RGB | ||||
| 02h:启动界面 | 02h:8 位单色 | ||||
| 03h–FFh:保留 | 03h:8 位 RGB | ||||
| 04h:4 位单色(仅在内部图形模式下受支持) | |||||
| 05h:5 位单色(仅在内部图形模式下受支持) | |||||
| 06h:6 位单色(仅在内部图形模式下受支持) | |||||
| 07-FFh:保留 | |||||