ZHCUAX9B october 2018 – april 2023 DLP2010 , DLPC3470 , DLPC3478
表 3-5 介绍了返回参数。
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 外部视频源格式 |
| 命令参数 | 端口 | 位/像素 | 数据类型 | 总线宽度 | CLK/像素 | 注意事项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40h | 并行 | 16 | RGB 565 | 16 | 1 | 自动选择 RGB CSC |
| 41h | 并行 | 18 | RGB 666 | 18 | 1 | 自动选择 RGB CSC |
| 42h | 并行 | 24 | RGB 888 | 8 | 3 | 自动选择 RGB CSC |
| 43h | 并行 | 24 | RGB 888 | 24 | 1 | 自动选择 RGB CSC |
| 50h | 并行 | 18 | YCbCr 666 | 18 | 1 | 自动选择 YCbCr CSC |
| 51h | 并行 | 24 | YCbCr 888 | 24 | 1 | 自动选择 YCbCr CSC |
| 60h | 并行 | 16 | YCbCr 4:2:2 88 | 8 | 2 |
自动选择 YCbCr CSC 自动选择 4:2:2 → 4:4:4 |
| 61h | 并行 | 16 | YCbCr 4:2:2 88 | 16 | 1 |
自动选择 YCbCr CSC 自动选择 4:2:2 → 4:4:4 |