ZHCUAX9B october 2018 – april 2023 DLP2010 , DLPC3470 , DLPC3478
DLPC347x 控制器包含一个 Arm® Cortex®-M3 处理器以及用于实现视频处理和控制的附加功能块。TI 以固件映像形式提供软件。固件包含主应用程序代码(由 Arm 处理器使用)以及系统正常运行所需的其他配置和操作数据。控制器及其随附的 DLP 芯片组元件需要此专有软件才能运行。
固件必须编程到 SPI 闪存中。DLPC347x 控制器将主应用程序加载到 Arm 处理器中,Arm 处理器会定期访问操作数据。可用的控制器功能取决于安装的固件版本。不同的芯片组组合(例如使用不同的 PMIC 器件时)需要不同的固件。请访问 TI.com 上的适用控制器产品文件夹,访问 DLP Pico 固件选择器或联系 TI,获取最新固件。