ZHCUAX9B october 2018 – april 2023 DLP2010 , DLPC3470 , DLPC3478
表 3-60 介绍了返回参数。
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 最大 LED 功率 (LSByte) |
| 字节 2 | 最大 LED 功率 (MSByte) |
该值以功率 × 100 形式指定(例如:25.75W = A0Fh)。此命令仅在 CAIC 已启用时才适用。
如果显示全白图像,则表示 CAIC 最大可用 LED 功率适用,其中 LED 电流由写入 RGB LED 电流 命令设置。计算公式如下:
R duty cycle × R LED current × R LED voltage +
G duty cycle × G LED current × G LED voltage +
B duty cycle × B LED current × B LED voltage.
例如:(.30 × .49A × 2.0V) + (.50 × .39A × 3.1V) + (.20 × .39A × 3.1V) = (.30 × .980W) + (.50 × 1.209W) + (.20 × 1.209W) = 1.140W