ZHCUAX9B october   2018  – april 2023 DLP2010 , DLPC3470 , DLPC3478

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 系统概述
    2. 1.2 软件概述
      1. 1.2.1 I2C 概述
      2. 1.2.2 I2C 事务
      3. 1.2.3 数据流控制
    3. 1.3 相关文档
  5. 2系统初始化
    1. 2.1 引导 ROM
    2. 2.2 器件启动
  6. 3I2C 命令
    1. 3.1 常规操作命令
      1. 3.1.1  写入工作模式选择 (05h)
        1. 3.1.1.1 写入参数
      2. 3.1.2  读取工作模式选择 (06h)
        1. 3.1.2.1 读取参数
        2. 3.1.2.2 返回参数
      3. 3.1.3  写入外部视频源格式选择 (07h)
        1. 3.1.3.1 写入参数
      4. 3.1.4  读取外部视频源格式选择 (08h)
        1. 3.1.4.1 读取参数
        2. 3.1.4.2 返回参数
      5. 3.1.5  写入外部视频色度处理选择 (09h)
        1. 3.1.5.1 写入参数
      6. 3.1.6  读取外部视频色度处理选择 (0Ah)
        1. 3.1.6.1 读取参数
        2. 3.1.6.2 返回参数
      7. 3.1.7  写入测试图形选择 (0Bh)
        1. 3.1.7.1 写入参数
      8. 3.1.8  读取测试图形选择 (0Ch)
        1. 3.1.8.1 读取参数
        2. 3.1.8.2 返回参数
      9. 3.1.9  写入启动界面选择 (0Dh)
        1. 3.1.9.1 写入参数
      10. 3.1.10 读取启动界面选择 (0Eh)
        1. 3.1.10.1 读取参数
        2. 3.1.10.2 返回参数
      11. 3.1.11 读取启动界面标题 (0Fh)
        1. 3.1.11.1 读取参数
        2. 3.1.11.2 返回参数
      12. 3.1.12 写入图像裁剪 (10h)
        1. 3.1.12.1 写入参数
      13. 3.1.13 读取图像裁剪 (11h)
        1. 3.1.13.1 读取参数
        2. 3.1.13.2 返回参数
      14. 3.1.14 写入显示尺寸 (12h)
        1. 3.1.14.1 写入参数
      15. 3.1.15 读取显示尺寸 (13h)
        1. 3.1.15.1 读取参数
        2. 3.1.15.2 返回参数
      16. 3.1.16 写入显示图像方向 (14h)
        1. 3.1.16.1 写入参数
      17. 3.1.17 读取显示图像方向 (15h)
        1. 3.1.17.1 读取参数
        2. 3.1.17.2 返回参数
      18. 3.1.18 写入显示图像幕布 (16h)
        1. 3.1.18.1 写入参数
      19. 3.1.19 读取显示图像幕布 (17h)
        1. 3.1.19.1 读取参数
        2. 3.1.19.2 返回参数
      20. 3.1.20 写入图像冻结 (1Ah)
        1. 3.1.20.1 写入参数
        2. 3.1.20.2 利用图像冻结减少屏幕上的伪影
      21. 3.1.21 读取图像冻结 (1Bh)
        1. 3.1.21.1 读取参数
        2. 3.1.21.2 返回参数
      22. 3.1.22 写入外观选择 (22h)
        1. 3.1.22.1 写入参数
      23. 3.1.23 读取外观选择 (23h)
        1. 3.1.23.1 读取参数
        2. 3.1.23.2 返回参数
      24. 3.1.24 读取序列头属性 (26h)
        1. 3.1.24.1 读取参数
        2. 3.1.24.2 返回参数
      25. 3.1.25 写入去伽玛校正/CMT 选择 (27h)
        1. 3.1.25.1 写入参数
      26. 3.1.26 读取去伽玛校正/CMT 选择 (28h)
        1. 3.1.26.1 读取参数
        2. 3.1.26.2 返回参数
      27. 3.1.27 写入 CCA 选择 (29h)
        1. 3.1.27.1 写入参数
      28. 3.1.28 读取 CCA 选择 (2Ah)
        1. 3.1.28.1 读取参数
        2. 3.1.28.2 返回参数
      29. 3.1.29 读取 DMD 序列发生器同步模式 (2Ch)
        1. 3.1.29.1 读取参数
        2. 3.1.29.2 返回参数
      30. 3.1.30 写入执行闪存批处理文件 (2Dh)
        1. 3.1.30.1 写入参数
      31. 3.1.31 写入输入图像尺寸 (2Eh)
        1. 3.1.31.1 写入参数
      32. 3.1.32 读取输入图像尺寸 (2Fh)
        1. 3.1.32.1 读取参数
        2. 3.1.32.2 返回参数
      33. 3.1.33 写入启动界面执行 (35h)
        1. 3.1.33.1 写入参数
      34. 3.1.34 写入镜片锁定命令 (39h)
        1. 3.1.34.1 写入参数
      35. 3.1.35 读取镜片锁定命令 (3Ah)
        1. 3.1.35.1 读取参数
        2. 3.1.35.2 返回参数
    2. 3.2 照明控制命令
      1. 3.2.1  写入 LED 输出控制方法 (50h)
        1. 3.2.1.1 写入参数
      2. 3.2.2  读取 LED 输出控制方法 (51h)
        1. 3.2.2.1 读取参数
        2. 3.2.2.2 返回参数
      3. 3.2.3  写入 RGB LED 启用 (52h)
        1. 3.2.3.1 写入参数
      4. 3.2.4  读取 RGB LED 启用 (53h)
        1. 3.2.4.1 读取参数
        2. 3.2.4.2 返回参数
      5. 3.2.5  写入 RGB LED 电流 (54h)
        1. 3.2.5.1 写入参数
      6. 3.2.6  读取 RGB LED 电流 (55h)
        1. 3.2.6.1 读取参数
        2. 3.2.6.2 返回参数
      7. 3.2.7  读取 CAIC LED 最大可用功率 (57h)
        1. 3.2.7.1 读取参数
        2. 3.2.7.2 返回参数
      8. 3.2.8  写入 RGB LED 最大电流 (5Ch)
        1. 3.2.8.1 写入参数
      9. 3.2.9  读取 RGB LED 最大电流 (5Dh)
        1. 3.2.9.1 读取参数
        2. 3.2.9.2 返回参数
      10. 3.2.10 读取 CAIC RGB LED 电流 (5Fh)
        1. 3.2.10.1 读取参数
        2. 3.2.10.2 返回参数
    3. 3.3 图像处理控制命令
      1. 3.3.1 写入局部区域亮度增强控制 (80h)
        1. 3.3.1.1 写入参数
      2. 3.3.2 读取局部区域亮度增强控制 (81h)
        1. 3.3.2.1 读取参数
        2. 3.3.2.2 返回参数
      3. 3.3.3 写入 CAIC 图像处理控制 (84h)
        1. 3.3.3.1 写入参数
      4. 3.3.4 读取 CAIC 图像处理控制 (85h)
        1. 3.3.4.1 读取参数
        2. 3.3.4.2 返回参数
      5. 3.3.5 写入色彩坐标调整控制 (86h)
        1. 3.3.5.1 写入参数
      6. 3.3.6 读取色彩坐标调整控制 (87h)
        1. 3.3.6.1 读取参数
        2. 3.3.6.2 返回参数
      7. 3.3.7 写入梯形校正控制 (88h)
        1. 3.3.7.1 写入参数
      8. 3.3.8 读取梯形校正控制 (89h)
        1. 3.3.8.1 读取参数
        2. 3.3.8.2 返回参数
    4. 3.4 光控制命令
      1. 3.4.1  写入触发输入配置 (90h)
        1. 3.4.1.1 写入参数 (90h)
      2. 3.4.2  读取触发输入配置 (91h)
        1. 3.4.2.1 读取参数
        2. 3.4.2.2 返回参数
      3. 3.4.3  写入触发输出配置 (92h)
        1. 3.4.3.1 写入参数 (92h)
      4. 3.4.4  读取触发输出配置 (93h)
        1. 3.4.4.1 读取参数
        2. 3.4.4.2 返回参数
      5. 3.4.5  写入图形就绪配置 (94h)
        1. 3.4.5.1 写入参数
      6. 3.4.6  读取图形就绪配置 (95h)
        1. 3.4.6.1 读取参数
        2. 3.4.6.2 返回参数
      7. 3.4.7  写入图形配置 (96h)
        1. 3.4.7.1 写入参数
      8. 3.4.8  读取图形配置 (97h)
        1. 3.4.8.1 读取参数
        2. 3.4.8.2 返回参数
      9. 3.4.9  写入图形顺序表条目 (98h)
        1. 3.4.9.1 写入参数 (98h)
      10. 3.4.10 读取图形顺序表条目 (99h)
        1. 3.4.10.1 读取参数
        2. 3.4.10.2 返回参数
      11. 3.4.11 读取光控制序列版本 (9Bh)
        1. 3.4.11.1 读取参数
        2. 3.4.11.2 返回参数
      12. 3.4.12 读取验证曝光时间 (9Dh)
        1. 3.4.12.1 读取参数
        2. 3.4.12.2 返回参数
      13. 3.4.13 写入内部图形控制 (9Eh)
        1. 3.4.13.1 写入参数
      14. 3.4.14 读取内部图形状态 (9Fh)
        1. 3.4.14.1 读取参数
        2. 3.4.14.2 返回参数
    5. 3.5 常规设置命令
      1. 3.5.1 写入边框颜色 (B2h)
        1. 3.5.1.1 写入参数 (B2h)
      2. 3.5.2 读取边框颜色 (B3h)
        1. 3.5.2.1 读取参数
        2. 3.5.2.2 返回参数 (B3h)
      3. 3.5.3 写入并行接口同步极性 (B6h)
        1. 3.5.3.1 写入参数
      4. 3.5.4 读取并行接口同步极性 (B7h)
        1. 3.5.4.1 读取参数
        2. 3.5.4.2 返回参数
      5. 3.5.5 读取自动组帧信息 (BAh)
        1. 3.5.5.1 读取参数
        2. 3.5.5.2 返回参数
      6. 3.5.6 写入梯形校正投影俯仰角 (BBh)
        1. 3.5.6.1 写入参数
      7. 3.5.7 读取梯形校正投影俯仰角 (BCh)
        1. 3.5.7.1 读取参数
        2. 3.5.7.2 返回参数
    6. 3.6 管理命令
      1. 3.6.1  读取短暂状态 (D0h)
        1. 3.6.1.1 读取参数
        2. 3.6.1.2 返回参数
      2. 3.6.2  读取系统状态 (D1h)
        1. 3.6.2.1 读取参数
        2. 3.6.2.2 返回参数
      3. 3.6.3  读取系统软件版本 (D2h)
        1. 3.6.3.1 读取参数
        2. 3.6.3.2 返回参数
      4. 3.6.4  读取通信状态 (D3h)
        1. 3.6.4.1 读取参数
        2. 3.6.4.2 返回参数
      5. 3.6.5  读取控制器器件 ID (D4h)
        1. 3.6.5.1 读取参数
        2. 3.6.5.2 返回参数
      6. 3.6.6  读取 DMD 器件 ID (D5h)
        1. 3.6.6.1 读取参数
        2. 3.6.6.2 返回参数
      7. 3.6.7  读取系统温度 (D6h)
        1. 3.6.7.1 读取参数
        2. 3.6.7.2 返回参数
      8. 3.6.8  读取闪存构建版本 (D9h)
        1. 3.6.8.1 读取参数
        2. 3.6.8.2 返回参数
      9. 3.6.9  写入闪存批处理文件延迟 (DBh)
        1. 3.6.9.1 写入参数 (DBh)
      10. 3.6.10 读取 DMD I/F 训练数据 (DCh)
        1. 3.6.10.1 读取参数
        2. 3.6.10.2 返回参数
    7. 3.7 闪存更新命令
      1. 3.7.1 读取闪存更新预检验 (DDh)
        1. 3.7.1.1 读取参数
        2. 3.7.1.2 返回参数
      2. 3.7.2 写入闪存数据类型选择 (DEh)
        1. 3.7.2.1 写入参数
      3. 3.7.3 写入闪存数据长度 (DFh)
        1. 3.7.3.1 写入参数
      4. 3.7.4 写入擦除闪存数据 (E0h)
        1. 3.7.4.1 写入参数
      5. 3.7.5 写入闪存开始 (E1h)
        1. 3.7.5.1 写入参数
      6. 3.7.6 写入闪存继续 (E2h)
        1. 3.7.6.1 写入参数
      7. 3.7.7 读取闪存开始 (E3h)
        1. 3.7.7.1 读取参数
        2. 3.7.7.2 返回参数
      8. 3.7.8 读取闪存继续 (E4h)
        1. 3.7.8.1 读取参数
        2. 3.7.8.2 返回参数
  7. 4修订历史记录

写入参数

表 3-58 介绍了写入参数。

表 3-58 写入参数
参数字节 说明
字节 1 红色 LED 电流参数 (LSByte)
字节 2 红色 LED 电流参数 (MSByte)
字节 3 绿色 LED 电流参数 (LSByte)
字节 4 绿色 LED 电流参数 (MSByte)
字节 5 蓝色 LED 电流参数 (LSByte)
字节 6 蓝色 LED 电流参数 (MSByte)

如果显示全白图像,此命令支持系统调整白点,同时确定启用或禁用 CAIC 算法时的 LED 总功率。

此命令指定的参数具有 10 位分辨率,并由相应的 DLPA200x 规范定义。

当 CAIC 算法处于禁用状态时,无论要显示的图像为何,此命令都会直接设置 LED 电流(提供的 R、G 和 B 值会直接发送到 DLPA200x 器件)。

当 CAIC 算法处于启用状态时:

  • 如果显示全白图像,此命令会直接设置 LED 电流。如果图像从全白图像变为其他图像,则根据具体的图像,CAIC 算法可能会将一个或多个 LED 电流从此命令指定的值更改为其他值,并且 LED 总功率可能会下降。读取 CAIC RGB LED 电流 命令可以读取当前显示图像的实际 LED 电流。
  • 如果是全白图像,读取 CAIC RGB LED 电流 命令读取的值会与使用写入 RGB LED 电流 命令请求的值非常接近,但并不是完全匹配。对于全白图像,读取 CAIC RGB LED 电流 命令会提供每个 LED 颜色相对于写入 RGB LED 电流 命令所请求值 +/-4 DLPA200x 器件电流阶跃范围内的电流。
  • 当写入 RGB LED 电流 命令用于更改 LED 电流时,任一颜色的 LED 电流在更改后与创建 CAIC LUT 时用于相应颜色的标称电流相差都不得超过 +/-25%。为 LED 设置的电流值不能超过相应颜色 CAIC 密度到电流 LUT 中支持的最大值。
  • 对于全白图像,会发生任意显示图像的最大 LED 总功率,因为 CAIC 算法会请求 CAIC LED 最大可用功率。CAIC 的最大可用 LED 功率由写入 RGB LED 电流 命令控制,因为此命令控制全白图像的电流。在调整这些电流后,可以使用读取 CAIC LED 最大可用功率 命令来查看 CAIC 算法得出的最大功率(单位为瓦特)。